ZHCSUA8A March 2024 – February 2024 PCM5140-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-59 展示了采样速率为 192kHz 或 176.4kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 7-60 展示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 7-42 列出了采样速率为 192kHz 或 176.4kHz 时抽取滤波器的规格。
图 7-59 超低延迟抽取滤波器幅度响应
图 7-60 超低延迟抽取滤波器通带纹波和相位偏差| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.463 × fS | -0.03 | 0.03 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 85.6 | dB | ||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.085 × fS | 3.7 | 1/fS | ||
| 群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.085 × fS | –0.024 | 0.024 | 1/fS | |
| 相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.085 × fS | -0.12 | 0.18 | 度 |