ZHCSU88A October 1997 – December 2024 INA122
PRODUCTION DATA
INA122 经过激光修整,可实现低失调电压和失调电压漂移。将施加到 Ref 引脚的电压添加到输出信号。此连接必须具有低阻抗,以提供预期共模抑制性能。10Ω 与 Ref 引脚串联的电阻导致典型器件降低至大约 80dB CMR。大多数应用不需要使用 Ref 引脚进行外部失调调整,并且该引脚通常接地。
图 7-1 显示了用于修整输出失调电压的可选电路。运算放大器缓冲器用于在 Ref 引脚上提供低阻抗,以保持良好的共模抑制。