ZHCSTL4D October 2023 – January 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fLFOSC | LFOSC 频率 | 32768 | Hz | |||
| fLFOSC | LFOSC 精度 | -40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -5 | 5 | % | |
| fLFOSC | LFOSC 精度 | -40℃ ≤ Ta ≤ 85℃ | -3 | 3 | % | |
| ILFOSC | LFOSC 电流消耗 | 300 | nA | |||
| tstart, LFOSC | LFOSC 启动时间 | 1.7 | ms | |||