ZHCSTL4D October 2023 – January 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 在 VDD 引脚处 | -0.3 | 4.1 | V |
| VI | 输入电压 | 施加到任何 5V 容限开漏引脚 | -0.3 | 5.5 | V |
| VI | 输入电压 | 施加到任何常见容限引脚 | -0.3 | VDD + 0.3(最大值为 4.1) | V |
| IVDD | VDD 引脚的电流 | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流),-40 ℃ ≤ Ta ≤ 85 ℃ | 80 | mA | |
| IVSS | VSS 引脚的电流 | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流),-40 ℃ ≤ Ta ≤ 85 ℃ | 80 | mA | |
| IVDD | VDD 引脚的电流 | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流),-40 ℃ ≤ Ta ≤ 125 ℃ | 48 | mA | |
| IVSS | VSS 引脚的电流 | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流),-40 ℃ ≤ Ta ≤ 125 ℃ | 48 | mA | |
| IIO | SDIO 引脚的电流 | SDIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | |
| ODIO 引脚的电流 | ODIO 引脚灌入的电流 | 20 | mA | ||
| ID | 受支持的二极管电流 | 任一器件引脚(除 PA24 外)上的二极管电流 | ±2 (2) | mA | |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 150 | °C | |