ZHCSST9C February 2025 – June 2026 LMR60430-Q1
PRODMIX
LMR60430-Q1 允许用户将 LMR60430-Q1 的输出电压配置为固定或可调节模式,具体取决于是否有连接到 FB 引脚的反馈电阻分压器。固定输出电压根据可订购器件型号确定。另请参阅节 4。如果需要固定输出电压,FB 引脚可直接短接至输出电压轨。FB 引脚和输出电压轨之间的电阻必须小于 1Ω,器件才能进入固定输出电压配置。如果需要可调节输出电压,则顶部和底部反馈电阻器的并联组合必须超过 3kΩ。选择顶部反馈电阻器 RFBT 后,可使用以下公式选择底部反馈电阻器 RFBB。
其中,VFB 通常为 1V。