ZHCSST9C February 2025 – June 2026 LMR60430-Q1
PRODMIX
在强制脉宽调制 (FPWM) 模式下,频率在轻负载时保持不变。为了保持频率,允许有限的反向电流流过电感器。反向电流受反向电流限制电路限制。另请参阅节 6.5。
可通过以下任一方式实现 FPWM 模式:
在可能超过最短导通时间或最短关断时间的运行条件下,即使在 FPWM 模式下运行,频率也会降低,以保持最小时序规格。此外,当输入电压超过 VINOVP(R) 时,LMR60430-Q1 可防止负电流流过电感器,且 LMR60430-Q1 可实现 PFM 开关。输入电压降至 VINOVP(F) 以下后,该器件会再次以 FPWM 模式运行,并允许负电感电流。