ZHCSST9C February 2025 – June 2026 LMR60430-Q1
PRODMIX
压降运行被定义为任何需要频率下降以实现所需占空比的输入/输出电压比。在给定的时钟频率下,占空比受最短关断时间的限制。达到该限值后(如图 7-11 所示),为保持时钟频率,输出电压会下降。LMR60430-Q1 不允许输出电压下降,而是将高侧开关导通时间延长到时钟周期结束后,直至达到所需的峰值电感器电流。达到峰值电感器电流或经过大约 10µs 的预定最大导通时间后,时钟就可以开始一个新的周期。因此,一旦由于存在最短关断时间,所需占空比无法在所选时钟频率下实现,频率就会下降以保持稳定。,略低于输入电压。在输入电压增加到输出电压设定点后,输出电压会像节 7.3.2中所述的软启动一样增加。