ZHCSST9C February 2025 – June 2026 LMR60430-Q1
PRODMIX
| 可订购器件型号(1)(4) | 输出电压 | 展频 | 可润湿侧翼 | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LMR604303SRAKRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| LMR604305SRAKRQ1 | 5V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| 可订购器件型号(1)(5) | 输出电压 | 展频 | 可润湿侧翼 | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LMR604303SBRAKRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| PLMR604304SBRAKRQ1(2) | 3.8V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| LMR604305SBRAKRQ1 | 5V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| PLMR604303SRBMRQ1(3) | 3.3V 固定/可调节 | 是 | 是 | 3.5mm × 2.5mm |
| PLMR604305SRBMRQ1(3) | 5V 固定/可调节 | 是 | 是 | 3.5mm × 2.5mm |