ZHCSST9C February 2025 – June 2026 LMR60430-Q1
PRODMIX
放置在 RT 引脚和 PGND 之间的电阻器用于在 200kHz 和 2.2MHz 之间选择 LMR60430-Q1 的设定点开关频率。设定点开关频率表示 LMR60430-Q1 在连续导通模式下运行并禁用展频时可能发生的开关频率。有关展频如何影响开关频率的更多信息,另请参阅 节 7.3.9。使用以下公式为所需设定点开关频率确定 RT 电阻值。
其中:
表 8-2 列出了 400kHz、1MHz 和 2MHz 开关频率的建议 RT 值。