10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2024)to RevisionA (March 2026)
- 将特性 部分的关断电流从 0.65μA 更改为 0.7μAGo
- 将文档状态从“预告信息”更改为“量产数据”Go
- 在首页添加了超紧凑 PCB 布局图像Go
- 向
说明
和
概述
中的 HotRod 添加了 ™ 符号Go
- 通篇添加了 RBM 封装Go
- 向引脚配置和功能 中添加了有关 RBM 封装引脚的信息Go
- 在绝对最大额定值 表中添加了涵盖 SW 引脚上瞬态电压规格的表注Go
- 在建议运行条件 表中添加了 RTGo
- 更新了电气特性 表的典型条件Go
- 更新了电气特性 表中的 VINUVLO(R) 和 VINUVLO(H) 规格值Go
- 将电气特性表中的 IQ-SD 从 0.65µA(典型值)更改为 0.7µA(典型值)Go
- 更新了电气特性 表中开关频率的 RRT 值Go
- 更改了电气特性 表中 RDS-ON-HS,从 65mΩ 改为 60mΩGo
- 将 tOFF-MIN 从 89ns 更改为 100ns,并在电气特性 表中添加了规格最大值Go
- 向典型特性 部分添加了额外曲线Go
- 更新了 RT 公式和图,其中显示了使用 RT 进行频率选择 中 RT 电阻值与开关频率的关系Go
- 向电流限制 添加了一个段落和图,以显示高侧电流限制随占空比的变化Go
- 将展频 中展频典型开关展频范围从 16% 更改为 18%Go
- 向展频 中关闭展频的条件另外添加了两个要点Go
- 删除了图 8-1 中的注释并更新了图,以在典型应用 中包含 MODE/SYNC 引脚上的选项 4Go
- 更新了输出电容器选型 部分以简化输出电容器选型过程Go
- 在应用曲线 中添加了更多图Go
- 添加了描述器件命名规则的图Go