ZHCSSS1A December 2024 – March 2026 LMR60440-Q1
PRODMIX
以下特性适用于 图 8-1 电路。这些参数未经测试,仅代表典型性能。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 13.5V,TA = 25°C。
| VOUT = 3.3V | Fsw = 2MHz | 模式 = Auto |
| VOUT = 3.3V | Fsw = 400kHz | 模式 = Auto |
| VOUT = 5V | Fsw = 2MHz | 模式 = Auto |
| VOUT = 5V | Fsw = 400kHz | 模式 = Auto |
| 3.3V 输出 | FSW = 2MHz | 模式 = FPWM |
| 5V 输出 | FSW = 2MHz | 模式 = FPWM |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = Auto |
| FSW = 2MHz |
| VOUT = 5V | FSW = 2MHz | IOUT = 4A |
| LMR60440QEVM | 无气流 |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = Auto |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| VOUT = 3.3V | FSW = 2MHz | IOUT = 3A |
| 测试频率:150kHz 至 30MHz | ||
| VOUT = 3.3V | Fsw = 2MHz | 模式 = FPWM |
| VOUT = 3.3V | Fsw = 400kHz | 模式 = FPWM |
| VOUT = 5V | Fsw = 2MHz | 模式 = FPWM |
| VOUT = 5V | Fsw = 400kHz | 模式 = FPWM |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 400kHz |
| 器件类型 = 4A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 400kHz |
| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 4A |
| LMR60440QEVM | 无气流 |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = Auto |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 4A | 3.3V 固定输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| VOUT = 3.3V | FSW = 2MHz | IOUT = 3A |
| 测试频率:30MHz 至 108MHz | ||
| FSW(kHz) | CFILT1(μF) | CFILT2(μF) | CFILT3(μF) | CFILT4(μF) | LFILT(μH) | CBULK(μF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.2 | 2.2 | DNP | DNP | 2.2 | 47 |
| U1 | FSW (kHz) | VOUT | L1 (μH) | 标称 COUT (μF) | RT(kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| LMR604403SRAKRQ1 | 2000 | 3.3 | 1.5 | 2 × 10 | 15 |