ZHCSSS1 December 2024 LMR60440-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VIN | P | 高侧功率 MOSFET 和内部 VCC 稳压器的稳压器输入电源引脚。连接到输入电源和输入滤波器电容器正极端子。从 VIN 引脚到输入电容器的路径必须尽可能短。 |
| 2 | PGND | G | 电源地。此引脚在内部连接到低侧 MOSFET 的源极。连接到系统接地端,以及 CIN 和 COUT 电容器的接地端子。尽量缩短到 CIN 的距离。 |
| 3 | SW | P | 稳压器开关节点。连接到功率电感器和自举电容器。 |
| 4 | BOOT | P | 用于自举栅极驱动的高侧 MOSFET 驱动器电源。在该引脚和 SW 之间连接一个 100nF 优质电容器。 |
| 5 | PG | O | 开漏电源正常状态输出。通过限流上拉电阻器连接到合适的电压电源。高电平 = 稳压器电源正常,低电平 = 稳压器故障。EN = 低电平时变为低电平。有关详细信息,请参阅节 7.3.8。 |
| 6 | FB | I | 反馈引脚。将该引脚直接连接到输出电压节点以实现固定 VOUT 运行。有关每个器件型号的电压电平,请参阅节 4。连接到 VOUT 节点和 PGND 之间布置的反馈分压器的中心点,以对可调节输出电压进行编程。 |
| 7 | MODE/SYNC | I | 运行模式输入引脚。将该引脚连接到 RT 引脚以选择 FPWM 开关,或将该引脚连接到 GND 以选择轻负载下的 PFM 开关。若要与外部时钟同步,将 100kΩ 电阻器接地并直接从时钟驱动。有关可接受的电压电平和时序要求,请参阅节 6.5表。 |
| 8 | RT | I | 频率编程引脚。在 RT 与 PGND 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 200kHz 和 2.2MHz 之间。 |
| 9 | EN | I | 稳压器的使能引脚。将该引脚驱动为高电平可使能器件,驱动为低电平可禁用器件。如果不需要使能功能,则将该引脚连接到 VIN 引脚。有关可接受电压电平的更多信息,请参阅节 6.5。 |