ZHCSSS1 December 2024 LMR60440-Q1
ADVANCE INFORMATION
LMR60440-Q1 使用两个电流限值来限制提供给输出端的总负载电流。这些限值称为高侧峰值电流限值 (IHS-LIM) 和低侧谷值电流限值 (ILS-LIM)。达到 IHS-LIM 后,高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通,直到电感器电流降至 ILS-LIM 以下。此操作可导致开关频率降低,称为软电流限值。由于将电感器电流限值在 IHS-LIM 和 ILS-LIM 之间切换,因此最大输出电流非常接近这两个值之间的平均值。如果负载需要大于最大输出电流的电流,则输出电压会降低。如果输出电压降低使得 FB 引脚上的电压降至 VHIC 以下,则器件将进入断续模式。有关详细信息,请参阅节 7.3.7。
LMR60440-Q1 还实现了负电流限值 (ILS-NEG-LIM),以限制低侧 MOSFET 可以灌入的电流量。达到负电流限值后,低侧 MOSFET 关断。