ZHCSSS1 December 2024 LMR60440-Q1
ADVANCE INFORMATION
输入电源的特性必须符合本数据表中的规格。此外,输入电源必须能够向负载稳压器提供所需的输入电流。可以使用以下公式来估算平均输入电流。
其中
如果稳压器通过长导线或 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别谨慎,以实现良好的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对稳压器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容器相结合,可形成欠阻尼谐振电路,从而在稳压器的输入端产生过压瞬变。每当负载瞬变施加到输出时,寄生电阻都会导致 VIN 引脚上的电压下降。如果应用的工作电压接近最小输入电压,此下降会导致稳压器暂时关断并复位。要解决此类问题,最好的办法是限制输入电源与稳压器之间的距离,或者设法将铝或钽输入电容器与陶瓷电容器并联使用。这些类型的电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何过冲。20µF 至 100µF 范围内的值通常足以提供输入抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。
有时,出于其他系统注意事项,在稳压器前面使用输入滤波器。除非经过精心设计,否则这样做可能会导致不稳定以及上面提到的一些影响。AN-2162:轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题 应用报告提供了一些为任何开关稳压器设计输入滤波器时的实用建议。
在某些情况下,稳压器的输入端使用瞬态电压抑制器 (TVS)。一类此器件具有迅速反向 特性(晶闸管类型)。TI 不建议使用具有此类特性的器件。当 TVS 触发时,钳位电压降至非常低的值。如果该电压小于稳压器的输出电压,则输出电容器通过器件向输入端放电。这种不受控制的电流可能会损坏器件。