ZHCSSS1 December 2024 LMR60440-Q1
ADVANCE INFORMATION
电感值和饱和电流是选择电感器的参数。电感值基于理想的纹波电流峰峰值得出,通常选择为最大输出电流的 20% 至 40% 范围。请注意,当为最大负载远小于器件可用最大值的应用选择纹波电流时,使用最大器件电流。方程式 8 可用于确定电感值。常数 K 是电感器电流纹波的百分比。在该示例中,选择 K = 0.3,得出电感 L = 2.4µH。选择标准值 2.2µH。
理想情况下,电感器的饱和额定电流至少与高侧开关电流限制 IHS-LIM 一样大(请参阅节 6.5)。此尺寸可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。当电感磁芯材料饱和时,电感下降到一个非常低的值,导致电感电流上升非常快。虽然谷值电流限值 ILS-LIM 旨在降低电流耗尽的风险,但饱和电感器会使电流迅速上升到高电平。此操作可能导致元件损坏。不允许电感器饱和。采用铁氧体磁芯材料的电感器具有非常硬 的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软 饱和,允许在一定程度上放宽电感器的额定电流。但在高于大约 1MHz 的频率下,铁粉磁芯具有更多的内芯损耗。在任何情况下,电感器饱和电流不得小于满载时的最大峰值电感电流。
可使用方程式 9 确定避免次谐波振荡的最小电感值:
其中: