ZHCSSS1 December 2024 LMR60440-Q1
ADVANCE INFORMATION
展频的目的是通过在比具有固定频率运行的器件更宽的频率范围内分散发射来降低特定频率下的峰值发射。在包含 LMR60440-Q1 器件的大多数系统中,可以轻松过滤开关频率前几个谐波的低频传导发射。LMR60440-Q1 将开关频率扩展至 RT 电阻器建立的设定点开关频率以上 16%。这意味着,当器件以展频运行时,RT 电阻器建立的设定点开关频率表示开关频率的下限。
以下条件会覆盖展频,从而关断展频: