ZHCSSR7A July 2025 – November 2025 LMR60410-Q1
PRODMIX
LMR60410-Q1 器件可配置为以固定或可调节输出电压模式运行。对于由可订购器件型号指定的固定输出电压,只需将输出电压轨直接连接到 FB 引脚。当需要其他输出电压时,输出电压轨和接地端之间的电阻分压器以 FB 引脚作为中心点来设置输出。给定特定反馈分压器的输出电压可使用方程式 16 计算得出。
或者,如果输出电压和 RFBT 已知,RFBB 的值可用方程式 17 计算得出。
请注意,RFBT 通常采用 100kΩ。