ZHCSSR7A July 2025 – November 2025 LMR60410-Q1
PRODMIX
LMR60410-Q1 的电源正常功能可用于在输出电压超出调节范围时复位系统微处理器,或有助于对下游元件进行电源时序控制。该功能是一项可选功能,通过在 PG 引脚和合适的电压电源之间包含一个上拉电阻器来实现。有关上拉基准电压的建议范围,请参阅节 6.3。
在软启动序列完成后以及输入电压上升至 VIN(PG-VALID) 以上后,电源正常输出有效。满足这两个条件后,PG 和 GND 之间的电压指示输出电压是否处于调节范围内。逻辑高电平信号指示输出电压处于调节范围内,而逻辑低电平信号表示输出电压不在调节范围内。该设计包含一个抗尖峰脉冲滤波器,以确保输出电压上的杂散尖峰脉冲不会影响 PG 引脚输出。
在以下情况下,PG 引脚会被拉低:
在输出端故障条件下将 PG 引脚拉至低电平后,PG 引脚电压必须保持低电平至少 tPG-DEASSERT 或大约 2ms(典型值)。经过 tPG-DEASSERT 之后,必须满足以下条件之一才能上拉 PG 引脚电压: