ZHCSSR7A July 2025 – November 2025 LMR60410-Q1
PRODMIX
图 8-1 显示了 LMR60410-Q1 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。作为快速入门指南,表 8-2 提供了一系列最常见运行条件下的典型元件值。
| MODE/SYNC 引脚配置 | 工作模式 |
|---|---|
| 选项 1 | 时钟同步 |
| 选项 2 | FPWM |
| 选项 3 | 自动 |
| 选项 4 | FPWM |
| FSW (kHz) | VOUT (V) | IOUT (A) | L (μH) | COUT(1) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CIN (μF) | CBOOT (nF) | RT (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.3 | 1 | 22 | 44 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 86.6 |
| 400 | 5 | 1 | 22 | 44 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 86.6 |
| 1000 | 3.3 | 1 | 10 | 32 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 33.2 |
| 1000 | 5 | 1 | 10 | 32 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 33.2 |
| 2000 | 3.3 | 1 | 5.6 | 20 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 15.4 |
| 2000 | 5 | 1 | 5.6 | 20 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 15.4 |