ZHCSSR7A July 2025 – November 2025 LMR60410-Q1
PRODMIX
当输入电压接近所需的输出电压时,会发生压降运行,被定义为任何需要频率下降以实现所需占空比的输入/输出电压比。在压降运行中,占空比受给定时钟频率下最短关断时间的限制。图 7-10 显示了压降期间的开关节点电压和电感器电流波形。在压降运行期间,LMR60410-Q1 将高侧开关导通时间延长到时钟周期结束后,直至达到所需的峰值电感器电流。达到峰值电感器电流或经过大约 10µs 的预定最大导通时间后,时钟就可以开始一个新的周期。因此,一旦由于存在最短关断时间,所需占空比无法在所选时钟频率下实现,频率就会下降以保持稳定。如图 7-11 所示,如果输入电压足够低,即使在导通时间为 tON-MAX 时也无法调节输出电压,则输出电压会降至略低于输入电压 VDROP。VDROP 的幅度取决于内部 MOSFET 的电阻损耗、电感器的串联电阻以及印刷电路板电阻。当输入电压增加到超过输出电压设定点后,输出电压就会增加,就像 节 7.3.2 中所述的软启动一样。