ZHCSSR7A July 2025 – November 2025 LMR60410-Q1
PRODMIX
放置在 RT 引脚和 PGND 之间的电阻器用于在 200kHz 和 2.2MHz 之间选择 LMR60410-Q1 的设定点开关频率。设定点开关频率表示 LMR60410-Q1 在连续导通模式下运行并禁用展频时发生的开关频率。有关展频如何影响开关频率的更多信息,请参阅节 7.3.9。方程式 3 可用于为所需设定点开关频率确定 RT 电阻值。
其中: