ZHCSSQ6 December 2025 ADS112C14 , ADS122C14
PRODUCTION DATA
ADS1x2C14 使用 I2C 兼容(内部集成电路)接口进行串行通信。I2C 是一种 2 线制通信接口,允许使用器件寻址在同一总线上的控制器器件与多个目标器件之间进行通信。I2C 总线上的每个目标器件都必须具有唯一的地址。I2C 总线上的通信始终在两个器件之间进行:一个器件用作控制器,另一个器件用作目标。控制器和目标都可以接收和发送数据,但目标只能在控制器的指示下进行读取或写入。ADS1x2C14 始终用作 I2C 目标器件。
I2C 总线由两条线组成:SDA 和 SCL。SDA 传输数据,SCL 提供时钟。I2C 总线上的器件通过将总线接地来将总线驱动为低电平;这些器件永远不会将总线驱动为高电平。相反,总线被上拉电阻器拉至高电平;因此,当器件未将总线驱动为低电平时,总线始终为高电平。由于该配置,两个器件不会发生冲突。如果两个器件同时驱动总线,则不会发生驱动器争用。
有关更多详细信息,请参阅 NXP Semiconductors™ 的 I2C 总线规范和用户手册。