ZHCSSQ6 December 2025 ADS112C14 , ADS122C14
PRODUCTION DATA
Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 基于过采样原理。ΔΣ ADC 的输入信号在高频下(调制器频率)进行采样,随后在数字域中进行滤波和抽取,从而在相应输出数据速率下生成转换结果。调制器频率与输出数据速率的比值称为过采样率 (OSR)。通过增加 OSR 并降低输出数据速率, ADC 的噪声性能可以被优化。即当输出数据速率下降时,获取一个转换结果需要对内部调制器的更多样本求取平均值,因此输入参考噪声下降。增大增益还可降低输入参考噪声,这在测量低电平信号时特别有用。
表 6-1 到表 6-3 汇总了在 TA = 25°C 条件下使用 fCLK = 4.096MHz 时的典型噪声性能。显示的数据是典型的输入参考噪声结果 (en),单位为 μVRMS,其中模拟输入短接在一起。至少使用 1,000 次连续转换或 10 秒连续转换(以先发生者为准)来测量 RMS 噪声。由于噪声具有随机性质,所以重复的噪声测量会产生更高或更低的噪声结果。
根据所选编码方案,使用 方程式 1 或 方程式 2 从提供的 μVRMS 数字计算有效分辨率。
以 μVPP 为单位的输入参考噪声 (en) 可以估算为 en(PP) = 6.6 × en(RMS)。根据所选编码方案,使用 方程式 3 或 方程式 4 从估算的 μVPP 数字计算无噪声分辨率。
使用短接输入时的输入参考噪声性能只会随基准电压发生不显著变化。也就是说,表 6-1 到表 6-3 也适用于其他基准电压值。
在全局斩波模式下,器件会在输入交换的情况下对 ADC 的两次测量结果求平均值。全局斩波模式可显著降低器件的输入失调电压,并将噪声降低为原来的 1/√2。
噪声数据使用 24 位版本的器件进行测量。对于 16 位器件,以 LSB 大小对噪声数据进行削波。
| OSR | 数据速率 (SPS)(1) | 增益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||
| 速度模式 0 (fMOD = 32kHz) | |||||||
| 1600 | 20 | 8.06 | 3.91 | 2.20 | 1.44 | 1.37 | 0.99 |
| 1280 | 25 | 8.44 | 4.36 | 2.46 | 1.51 | 1.50 | 1.10 |
| 1024 | 31.25 | 8.27 | 4.22 | 3.32 | 1.46 | 1.44 | 1.07 |
| 512 | 62.5 | 11.5 | 5.82 | 3.27 | 2.09 | 2.00 | 1.47 |
| 256 | 125 | 16.1 | 8.18 | 4.44 | 2.91 | 2.91 | 2.08 |
| 128 | 250 | 21.6 | 10.9 | 6.20 | 3.80 | 3.80 | 2.75 |
| 32 | 1000 | 33.1 | 16.5 | 9.24 | 5.80 | 5.80 | 4.13 |
| 16 | 2000 | 51.7 | 26.0 | 14.1 | 8.37 | 8.37 | 5.81 |
| 速度模式 1 (fMOD = 256kHz) | |||||||
| 12800 | 20 | 2.46 | 1.32 | 0.80 | 0.57 | 0.57 | 0.49 |
| 10240 | 25 | 2.64 | 1.41 | 0.82 | 0.61 | 0.59 | 0.54 |
| 1024 | 250 | 7.34 | 3.87 | 2.33 | 1.69 | 1.69 | 1.53 |
| 512 | 500 | 10.4 | 5.41 | 3.23 | 2.37 | 2.37 | 2.15 |
| 256 | 1000 | 14.4 | 7.44 | 4.51 | 3.31 | 3.31 | 2.98 |
| 128 | 2000 | 19.5 | 10.2 | 6.08 | 4.39 | 4.39 | 3.93 |
| 32 | 8000 | 29.4 | 15.2 | 9.10 | 6.56 | 6.56 | 5.76 |
| 16 | 16000 | 49.4 | 25.3 | 14.5 | 9.78 | 9.77 | 8.26 |
| 速度模式 2 (fMOD = 512kHz) | |||||||
| 25600 | 20 | 1.74 | 0.90 | 0.51 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |
| 20480 | 25 | 1.85 | 0.99 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| 1024 | 500 | 7.36 | 3.75 | 2.11 | 1.42 | 1.40 | 1.18 |
| 512 | 1000 | 10.2 | 5.16 | 2.93 | 1.97 | 1.97 | 1.65 |
| 256 | 2000 | 14.3 | 7.16 | 4.13 | 2.73 | 2.73 | 2.27 |
| 128 | 4000 | 19.3 | 9.82 | 5.55 | 3.66 | 3.65 | 3.04 |
| 32 | 16000 | 29.0 | 14.8 | 8.34 | 5.40 | 5.40 | 4.45 |
| 16 | 32000 | 49.4 | 25.1 | 13.6 | 8.31 | 8.31 | 6.48 |
| 速度模式 3 (fMOD = 1024kHz) | |||||||
| 51200 | 20 | 1.27 | 0.67 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| 40960 | 25 | 1.36 | 0.70 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| 1024 | 1000 | 7.43 | 3.86 | 2.27 | 1.64 | 1.63 | 1.55 |
| 512 | 2000 | 10.4 | 5.42 | 3.18 | 2.29 | 2.29 | 2.18 |
| 256 | 4000 | 14.5 | 7.47 | 4.43 | 3.17 | 3.17 | 3.02 |
| 128 | 8000 | 19.6 | 10.2 | 5.93 | 4.27 | 4.26 | 4.03 |
| 32 | 32000 | 29.5 | 15.2 | 8.89 | 6.31 | 6.30 | 5.93 |
| 16 | 64000 | 50.1 | 25.6 | 14.3 | 9.56 | 9.56 | 8.52 |
| OSR | 数据速率 (SPS)(1) | 增益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 64 | ||
| 速度模式 0 (fMOD = 32kHz) | |||||||
| 1600 | 20 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.41 | 0.33 |
| 1280 | 25 | 1.07 | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 0.43 | 0.35 |
| 1024 | 31.25 | 1.06 | 0.61 | 0.58 | 0.44 | 0.44 | 0.34 |
| 512 | 62.5 | 1.44 | 0.84 | 0.79 | 0.61 | 0.61 | 0.48 |
| 256 | 125 | 2.08 | 1.15 | 1.13 | 0.80 | 0.80 | 0.65 |
| 128 | 250 | 2.75 | 1.57 | 1.54 | 1.11 | 1.11 | 0.91 |
| 32 | 1000 | 4.13 | 2.36 | 2.33 | 1.66 | 1.66 | 1.35 |
| 16 | 2000 | 5.81 | 3.25 | 3.25 | 2.30 | 2.30 | 1.80 |
| 速度模式 1 (fMOD = 256kHz) | |||||||
| 12800 | 20 | 0.49 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.16 |
| 10240 | 25 | 0.53 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.17 |
| 1024 | 250 | 1.51 | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 0.49 |
| 512 | 500 | 2.12 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 0.68 |
| 256 | 1000 | 2.98 | 1.90 | 1.89 | 1.72 | 1.72 | 0.94 |
| 128 | 2000 | 3.88 | 2.42 | 2.41 | 2.18 | 2.16 | 1.19 |
| 32 | 8000 | 5.76 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 3.10 | 1.59 |
| 16 | 16000 | 8.26 | 4.97 | 4.96 | 4.37 | 4.36 | 2.21 |
| 速度模式 2 (fMOD = 512kHz) | |||||||
| 25600 | 20 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| 20480 | 25 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
| 1024 | 500 | 1.18 | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.69 | 0.43 |
| 512 | 1000 | 1.64 | 1.15 | 1.15 | 0.96 | 0.96 | 0.59 |
| 256 | 2000 | 2.27 | 1.59 | 1.59 | 1.37 | 1.37 | 0.83 |
| 128 | 4000 | 3.04 | 2.10 | 2.10 | 1.77 | 1.74 | 1.08 |
| 32 | 16000 | 4.45 | 3.03 | 3.03 | 2.50 | 2.49 | 1.55 |
| 16 | 32000 | 6.48 | 4.35 | 4.35 | 3.53 | 3.52 | 2.17 |
| 速度模式 3 (fMOD = 1024kHz) | |||||||
| 51200 | 20 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| 40960 | 25 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| 1024 | 1000 | 1.54 | 1.09 | 1.09 | 0.93 | 0.93 | 0.58 |
| 512 | 2000 | 2.17 | 1.54 | 1.54 | 1.31 | 1.31 | 0.80 |
| 256 | 4000 | 2.99 | 2.13 | 2.13 | 1.81 | 1.81 | 1.11 |
| 128 | 8000 | 4.03 | 2.83 | 2.83 | 2.41 | 2.37 | 1.48 |
| 32 | 32000 | 5.92 | 4.16 | 4.16 | 3.47 | 3.47 | 2.14 |
| 16 | 64000 | 8.50 | 5.92 | 5.91 | 4.91 | 4.91 | 3.02 |
| OSR | 数据速率 (SPS)(1) | 增益 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 128 | 200 | 256 | ||
| 速度模式 0 (fMOD = 32kHz) | |||||
| 1600 | 20 | 0.327 | 0.299 | 0.299 | 0.268 |
| 1280 | 25 | 0.347 | 0.310 | 0.308 | 0.305 |
| 1024 | 31.25 | 0.333 | 0.301 | 0.301 | 0.278 |
| 512 | 62.5 | 0.474 | 0.435 | 0.421 | 0.387 |
| 256 | 125 | 0.654 | 0.589 | 0.572 | 0.552 |
| 128 | 250 | 0.914 | 0.776 | 0.776 | 0.773 |
| 32 | 1000 | 1.349 | 1.190 | 1.187 | 1.117 |
| 16 | 2000 | 1.812 | 1.587 | 1.574 | 1.510 |
| 速度模式 1 (fMOD = 256kHz) | |||||
| 12800 | 20 | 0.146 | 0.143 | 0.141 | 0.134 |
| 10240 | 25 | 0.164 | 0.152 | 0.152 | 0.141 |
| 1024 | 250 | 0.482 | 0.438 | 0.438 | 0.426 |
| 512 | 500 | 0.661 | 0.635 | 0.617 | 0.593 |
| 256 | 1000 | 0.944 | 0.900 | 0.857 | 0.822 |
| 128 | 2000 | 1.186 | 1.086 | 1.086 | 1.036 |
| 32 | 8000 | 1.593 | 1.441 | 1.441 | 1.350 |
| 16 | 16000 | 2.211 | 1.987 | 1.980 | 1.859 |
| 速度模式 2 (fMOD = 512kHz) | |||||
| 25600 | 20 | 0.099 | 0.083 | 0.083 | 0.073 |
| 20480 | 25 | 0.102 | 0.086 | 0.084 | 0.079 |
| 1024 | 500 | 0.425 | 0.353 | 0.353 | 0.316 |
| 512 | 1000 | 0.589 | 0.507 | 0.505 | 0.440 |
| 256 | 2000 | 0.832 | 0.690 | 0.690 | 0.609 |
| 128 | 4000 | 1.080 | 0.902 | 0.896 | 0.782 |
| 32 | 16000 | 1.541 | 1.260 | 1.251 | 1.078 |
| 16 | 32000 | 2.167 | 1.747 | 1.746 | 1.489 |
| 速度模式 3 (fMOD = 1024kHz) | |||||
| 51200 | 20 | 0.093 | 0.080 | 0.079 | 0.068 |
| 40960 | 25 | 0.101 | 0.085 | 0.083 | 0.074 |
| 1024 | 1000 | 0.576 | 0.484 | 0.474 | 0.414 |
| 512 | 2000 | 0.801 | 0.666 | 0.666 | 0.589 |
| 256 | 4000 | 1.114 | 0.929 | 0.929 | 0.804 |
| 128 | 8000 | 1.477 | 1.221 | 1.208 | 1.045 |
| 32 | 32000 | 2.140 | 1.742 | 1.742 | 1.490 |
| 16 | 64000 | 3.007 | 2.436 | 2.434 | 2.067 |