ZHCSSP7D February 2025 – November 2025 LMH13000
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOUT 直流性能 | |||||||
| IOUT | 调节电流(1) | VSET = 0.01V 至 2V | TA = -40°C 至 +125°C | 0.005 | 1 | A | |
| IOUT 精度 | IOUT = 0.1A | ±14.5 | % | ||||
| IOUT = 1A | ±5.5 | ||||||
| IOUT 变化 | IOUT = 0.1A | TA = -40°C 至 +125°C | ±3.5 | % | |||
| IOUT = 1A | TA = -40°C 至 +125°C | ±1 | |||||
| MINVIOUT | 最小 VIOUT(2) | IOUT = 0.1A | TA = -40°C 至 +125°C | 0.7 | V | ||
| IOUT = 1A | TA = -40°C 至 +125°C | 2.1 | |||||
| ILEAK | IOUT 下的漏电流 | PD = 1 或 LVDS = 0 | 170 | nA | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 48 | µA | |||||
| MAXVIOUT | 最大 VIOUT | 18 | V | ||||
| IOUT 交流性能(RDAMP = 1Ω,LLOAD = 1nH),请参阅图 5-31 | |||||||
| CIOUT | IOUT 阻抗 | 并联电容(3) | 请参阅 图 5-12 | pF | |||
| LIOUT | IOUT 阻抗 | 串联电感(4) | 100 | pH | |||
| IOUT 噪声 | IOUT = 100mA, 积分带宽 = 100MHz |
TA = -40°C 至 +125°C | 60 | µARMS | |||
| tr | IOUT 上升时间 | IOUT = 1A,VLD = 4V | 0.4 | ns | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 0.5 | ||||||
| tf | IOUT 下降时间 | IOUT = 1A,VLD = 4V | 0.3 | ns | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 0.4 | ||||||
| IOUT 过冲 | IOUT = 1A,VLD = 4V | 23 | % | ||||
| IOUT 下冲 | IOUT = 1A,VLD = 4V | 10 | % | ||||
| IOUT 稳定时间 | IOUT = 1A,10% 稳定 | 3 | ns | ||||
| VSET(IOUT 控制引脚) | |||||||
| VSET 输入偏置电流 | TA = -40°C 至 +125°C | 50 | nA | ||||
| VSET 输入阻抗 | 4 || 8 | GΩ || pF | |||||
| VSET | VSET 引脚电压 | For IOUT = 0.005A 至 1A | 0.01 | 2 | V | ||
| k | VSET 至 IOUT 的比例因子 | IOUT = VSET / RSET × k | 10000 | ||||
| IOUT / VSET 带宽 | 800 | kHz | |||||
| RSET | RSET 上的建议电阻 | 20 | kΩ | ||||
| 恒定电流 (ICC),当 MODE = 0 和 MODE = 1 时 | |||||||
| ICC | 恒定电流 | RBIAS = 25kΩ 至 500Ω 时 | 4 | 200 | mA | ||
| 禁用 | 连接 RBIAS | AVDD | V | ||||
| 精度 | ICC = 100mA | ±5.5 | % | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±7.5 | ||||||
| LVDS 输入 | |||||||
| LVDS 至 IOUT 传播延迟 | IOUT = 1A | 10 | ns | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 13 | ||||||
| 频率 (LVDS/TTL/CMOS) | 250 | MHz | |||||
| EP 和 EN 电压 | VCM ± VDIFF(5) | f > 10MHz | AGND + 0.5 | AVDD – 0.5 | V | ||
| DC 且 f = 10MHz | AGND | AVDD | |||||
| IOUT 抖动 | f < 250MHz,50% 占空比 | 6 | ps | ||||
| 电源 | |||||||
| 静态的静态电流 | LVDS = 0,VSET = 0.2V | 7 | mA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 8 | ||||||
| 动态的静态电流 | 在 10MHz 时的 ΔLVDS,IOUT = 1A | 13 | mA | ||||
| 在 250MHz 时的 ΔLVDS,IOUT = 1A | 80 | mA | |||||
| MODE = 0 和 MODE = 1 时的热关断 | |||||||
| TSHD | 热关断温度 | 160 | ℃ | ||||
| 热关断迟滞 | 10 | ℃ | |||||
| 芯片热时间常量 | JEDEC PCB 上安装的器件 | 请参阅 图 5-28 | |||||
| MODE,对于 MODE = 0 和 MODE = 1 | |||||||
| 工作模式 | 低电流模式,MODE = 0 | TA = -40°C 至 +125°C | AGND + 1.2 | V | |||
| 高电流模式,MODE = 1 | TA = -40°C 至 +125°C | AVDD – 1.2 | |||||
| 断电,对于 MODE = 0 和 MODE = 1 | |||||||
| IPD | 关断电流 | TA = -40°C 至 +125°C | 35 | µA | |||
| 启用电压阈值 | PD = 0 | TA = -40°C 至 +125°C | AGND + 1.2 | V | |||
| 禁用电压阈值 | PD = 1 | TA = -40°C 至 +125°C | AVDD – 1.2 | V | |||
| 开通延时时间 | PD = 1 → 0 | TA = -40°C 至 +125°C | 15 | µs | |||
| 关断延时时间 | PD = 0 → 1 | TA = -40°C 至 +125°C | 1 | µs | |||