ZHCSSP7D February 2025 – November 2025 LMH13000
PRODUCTION DATA
对于需要更高精度或无法在整个温度范围内进行校准的应用,以下电路技术通过直接监测激光阶段来实现高精度启动脉冲生成。激光电流脉冲可生成用于飞行时间测量的开始信号。与激光器串联的电阻器 RDAMP 充当电流检测元件。电阻器上的压降转换为差分,并提供脉冲启动信号,如下所示。
此方法无需对 LMH13000 激光驱动器进行传播延迟校准。同样的配置还驱动 100Ω 输入阻抗 LVDS 驱动器和任何其他高输入阻抗 I/O 驱动器。