ZHCSSP7D February 2025 – November 2025 LMH13000
PRODUCTION DATA
为了在激光驱动系统中实现稳定的光功率输出,APC 环路可保持恒定的性能。温度波动、老化效应以及外部条件的变化可能会导致激光行为发生变化。APC 环路使用光反馈来动态调节通过激光器的电流并使光输出保持固定。
以下原理图通过使用激光背面光电二极管来支持直流和脉冲激光操作。
当多路复用器在高电平模式下运行时,APC 环路闭合,并且来自激光 LD 的光输出进行调谐,以便 PD 拾取的电流转换为等于 RS 电阻上的 VSense 电压。调整施加到 TLV9001 误差放大器的 VREF 电压,直接控制光功率。当多路复用器在低电平模式下运行时,由前一个 APC 闭环模式设置的电压存储在 C1 两端。该电压驱动 LMH13000 的 VSET 并将 IOUT 固定在正确的电平,以提供所需的光功率。用户在低电平和高电平模式之间切换,以定期校正由外部条件引起的光输出变化。
有关详细信息,请参阅使用 LMH13000 实现激光二极管的自动功率控制