ZHCSSP7D February 2025 – November 2025 LMH13000
PRODUCTION DATA
LMH13000 用于在 IOUT 上提供并联恒定电流 (ICC)。该恒定电流是对 VSET 设置的电流的补充。通过选择合适的 RBIAS 电阻器来调整 ICC。
当 LVDS = 0 且 PD = 0 时,可以从 4mA 到 200mA 设置 ICC;IOUT(TOTAL) = ICC。
例如:
图 6-1 示出输出电流 IOUT(TOTAL) 是 ICC(由 RBIAS 设置)和 IOUT 之和,具体取决于 VSET。
通过将 RBIAS 引脚短接至 AVDD 来禁用 ICC。ICC 不依赖于 LVDS 输入。不过,在 PD = 1(断电状态)期间,无论 RBIAS 值如何,ICC 都会在内部关闭。ICC 使应用能够保持有恒定电流流过连接的负载。对于激光二极管驱动等应用,ICC 等较小偏置电流有助于缩短光学开通时间。
图 6-1显示了如何通过在 Rfixed 电阻器的另一端连接 DAC 来动态更改 ICC。
方程式 3 给出了在给定 RFIXED 电阻器连接到 RBIAS 引脚的条件下 ICC 和 VDAC 之间的关系。