ZHCSRX8A October   2024  – December 2024 TPS7N53

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出电压设置和调节
      2. 6.3.2 低噪声、超高电源抑制比 (PSRR)
      3. 6.3.3 可编程软启动(SS 引脚)
      4. 6.3.4 精密使能和 UVLO
      5. 6.3.5 电源正常引脚(PG 引脚)
      6. 6.3.6 有源放电
      7. 6.3.7 热关断保护 (TSD)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 禁用
      3. 6.4.3 以电流限制模式运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1  精密使能(外部 UVLO)
      2. 7.1.2  输入和输出电容器要求(CIN 和 COUT)
      3. 7.1.3  建议的电容器类型
      4. 7.1.4  软启动(SS 引脚)和降噪(NR 引脚)
      5. 7.1.5  电荷泵噪声
      6. 7.1.6  优化噪声和 PSRR
      7. 7.1.7  可调节运行
      8. 7.1.8  负载瞬态响应
      9. 7.1.9  电源正常状态指示功能
      10. 7.1.10 通过并联实现更高输出电流和更低噪声
      11. 7.1.11 功率耗散 (PD)
      12. 7.1.12 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 封装选项附录

电气特性

在工作温度范围内(TJ = -40°C 至 +125°C),VIN(NOM) = VOUT(NOM) + 0.4V,IOUT = 0A,VEN = 1.8V,CIN = 10µF,COUT = 10μF,CNR = 开路,CSS = 10nF,SNS 引脚短接至 OUT 引脚,PG 引脚通过 100kΩ 电阻上拉至 VIN(除非另有说明);典型值在 TJ = 25°C 条件下测得
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VUVLO(IN) 输入电源 UVLO VIN 上升 1.07 1.1 V
VHYS(UVLO_IN) 输入电源 UVLO 迟滞 60 mV
ISS SS 快速启动充电电流 VSS = GND,VIN = 1.1V 27 30 35 µA
tSS 软启动时间 CSS = 10nF,VOUT = 0.75V  0.7 ms
VOUT 输出电压精度 (1) 0.5V ≤ VOUT ≤ 1.5V,
0A ≤ IOUT ≤ 3A,
1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V
-1.5 ±0.5 1.5 %
IREF REF 电流引脚 VIN = 1.1V,VOUT = 0.5V,ILOAD = 0A 150 µA
1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V (1),0.5V ≤ VOUT ≤ 1.5V,
0A ≤ IOUT ≤ 3A
-1.5 ±1 1.5 %
VOS 输出失调电压 (VNR - VOUT) 1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V (1),0.5V ≤ VOUT ≤ 1.5V,
0A ≤ IOUT ≤ 3A
-2 2 mV
ΔVOUT(ΔVIN) 线性调整率 1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V,VOUT = 0.5V,IOUT = 0A -200 µV/V
ΔVOUT(ΔIOUT) 负载调整率 VOUT = 1.5V,0A ≤ IOUT ≤ 3A -100 µV/A
VDO 压降电压 (2) VOUT > 1.2V,IOUT = 3A 95 140 mV
VOUT +=≥ 1.2V,IOUT = 3A,–40°C ≤ TJ ≤ +85°C 125
ILIM 输出电流限制 VOUT 强制为 0.9 × VOUT(NOM),
VOUT(NOM) = 1.5V,
VIN = VOUT(NOM) + 400mV
3.3 3.6 3.9 A
ISC 短路电流限值 RLOAD = 10mΩ(在折返工作条件下) 1.1 A
IGND GND 引脚电流 IOUT = 3A,VOUT = 1.5V
 
15 mA
VIN = 1.1V,IOUT = 3A,VOUT = 0.5V 13 15 19
ISDN 关断 GND 引脚电流 PG =(开路),VIN = 2.2V,VEN = 0.4V 100 300 µA
IEN EN 引脚电流 VIN = 2.2V,0V ≤ VEN ≤ 6V -5 5 µA
VIH(EN) EN 跳变点上升(导通) VIN = 1.1V 0.62 0.65 0.68 V
VIL(EN) EN 跳变点下降(关断) VIN = 1.1V 0.58 0.61 0.64 V
VHYS(EN) EN 跳变点迟滞 VIN = 1.1V 40 mV
VIT(PG) PG 引脚阈值 适用于 PG 在 VOUT 下降时转换为低电平的情况,VIN = 1.1V,
VOUT < VIT(PG),IPG = -1mA(流入器件的电流)
87 90 93 %
VHYS(PG) PG 引脚滞后 VIN = 1.1V,VOUT < VIT(PG),
IPG = -1mA(流入器件的电流)
2 %
VOL(PG) PG 引脚低电平输出电压 VIN = 1.1V,VOUT < VIT(PG),
IPG = -1mA(流入器件的电流)
0.4 V
ILKG(PG) PG 引脚漏电流 VPG = 6V,VOUT > VIT(PG),VIN = 1.1V 1 µA
PSRR 电源纹波抑制 f = 1MHz,VIN = 1.8V,VOUT(NOM) = 1.5V,IOUT = 3A,CNR = 1µF 23 dB
f = 1MHz,VIN = 1.1V,VOUT(NOM) = 0.5V,IOUT = 3A,CNR = 1µF 25
Vn 输出噪声电压 BW = 10Hz 至 100kHz,
1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V,0.5V ≤ VOUT ≤ 1.5V,
IOUT = 3A,CNR = 1µF
8 µVRMS
Vn 输出噪声电压 BW = 100Hz 至 100kHz,
1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V,0.5V ≤ VOUT ≤1.5V,
IOUT = 3A,CNR = 1µF
2.2 µVRMS
RDIS 输出引脚主动放电电阻 VIN = 1.1V,VEN = 0V,VOUT = 0.2V 110 Ω
RNR_DIS NR 引脚主动放电电阻 VIN = 1.1V,VEN = 0V,VNR = 0.2V 250 Ω
RSS_DIS SS 引脚主动放电电阻 VIN = 1.1V,VEN = 0V,VSS = 0.2V 5.6 kΩ
TSD(shutdown) 热关断温度 关断,温度升高 165 °C
TSD(reset) 热关断复位温度 复位,温度降低 150 °C
受 2W 最大功率耗散的限制。
VREF = VIN,VSNS = 95% × VREF。