ZHCSRX8A October   2024  – December 2024 TPS7N53

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出电压设置和调节
      2. 6.3.2 低噪声、超高电源抑制比 (PSRR)
      3. 6.3.3 可编程软启动(SS 引脚)
      4. 6.3.4 精密使能和 UVLO
      5. 6.3.5 电源正常引脚(PG 引脚)
      6. 6.3.6 有源放电
      7. 6.3.7 热关断保护 (TSD)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 禁用
      3. 6.4.3 以电流限制模式运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1  精密使能(外部 UVLO)
      2. 7.1.2  输入和输出电容器要求(CIN 和 COUT)
      3. 7.1.3  建议的电容器类型
      4. 7.1.4  软启动(SS 引脚)和降噪(NR 引脚)
      5. 7.1.5  电荷泵噪声
      6. 7.1.6  优化噪声和 PSRR
      7. 7.1.7  可调节运行
      8. 7.1.8  负载瞬态响应
      9. 7.1.9  电源正常状态指示功能
      10. 7.1.10 通过并联实现更高输出电流和更低噪声
      11. 7.1.11 功率耗散 (PD)
      12. 7.1.12 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 封装选项附录

概述

TPS7N53 是一款低噪声(在 100Hz 至 100kHz 带宽范围内为 2.2μVRMS)、超高 PSRR(在高达 1MHz 频率下为 > 33dB)、高精度 (1.5%)、超低压降 (LDO) 线性稳压器,具有 1.1V 至 2V 的输入电压范围和 0.5V 至 1.5V 的输出电压范围。此器件使用创新电路来实现宽带宽和高环路增益,即使运行余量非常低 [VOpHr = (VIN – VOUT)],也能实现超高 PSRR。TPS7N53 具有集成电荷泵,易于使用,可实现低压降。概括来说,该器件有两个主要特性(电流基准和单位增益 LDO 缓冲器)和一些次要特性(例如可调软启动浪涌控制、精密使能和 PG 引脚)。

电流基准由 REF 引脚控制。该引脚使用单个电阻器来设置输出电压。

SS 引脚可设置启动时间,而 NR 可滤除由基准和外部设定电阻器产生的噪声。

单位增益 LDO 缓冲器可控制输出电压。低噪声不随输出电压增加,并会提供宽带 PSRR。因此,SNS 引脚仅用于负载遥感。

低噪声电流基准(典型值为 150μA)与外部电阻器 (RREF) 结合使用来设置输出电压。此过程允许将输出电压范围设置为 0.5V 至 1.5V。为了实现低噪声并允许软启动浪涌,外部电容器 CNR 和 CSS(通常为 1μF 和 10nF)放置在 NR 和 SS 引脚上。当启动完成并且 REF 和 NR 之间的开关闭合时,CNR 电容器与 RREF 电阻器并联以衰减带隙噪声。RREF 电阻器可设置输出电压。该单位增益 LDO 可在宽频率范围内提供超高 PSRR,而不会影响负载和线路瞬态。

EN 引脚可设置精密使能特性;该引脚上的电阻分压器选择启动器件的最佳输入电压。该器件有两个独立的欠压锁定 (UVLO) 电压:IN 的内部固定 UVLO 阈值和使用 EN 引脚的外部可调 UVLO 阈值。

该稳压器具有电流限制和过热保护功能,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用 16 引脚 WQFN 3mm × 3mm 高效散热封装。