ZHCSRX8A October 2024 – December 2024 TPS7N53
PRODUCTION DATA
该器件设计为在 1.1V 至 2.2V 的输入电源电压范围内运行。确保该输入电压范围为器件提供了足够的运行余量来实现稳定输出。该输入电源必须经过良好调节并具有低阻抗。如果输入电源存在噪声,请使用具有低 ESR 的额外输入电容器并增加运行余量,以实现所需的输出噪声、PSRR 和负载瞬态性能。IN 和 EN 之间没有时序要求。