ZHCSRW3C September 2024 – August 2025 TPS1685
PRODUCTION DATA
如果发生短路或断路器事件,当器件中断电流时,输入电感会在输入端产生正电压尖峰,输出电感会在输出端产生负电压尖峰。电压尖峰(瞬变)的峰值振幅取决于与器件输入或输出串联的电感值。如果未采取措施解决此问题,此类瞬变可能会超过器件的绝对最大额定值。解决瞬变的典型方法包括:
输入电容的近似值可通过方程式 27 进行估算。
其中
VIN 是标称电源电压。
ILOAD 是负载电流。
LIN 等于在源极中观察到的有效电感。
CIN 是输入端存在的电容。
某些应用可能需要添加瞬态电压抑制器 (TVS),以防止瞬变超过器件的绝对最大额定值。在某些情况下,即使瞬变的最大幅度低于器件的绝对最大额定值,TVS 也有助于吸收过多的能量转储,并防止器件在 IC 的输入电源引脚上产生非常快速的瞬变电压,这种电压可能会耦合到内部控制电路并导致意外行为。
带有可选保护元件的电路实现如图 8-10 所示。