ZHCSRW3C September 2024 – August 2025 TPS1685
PRODUCTION DATA
TPS1685x 会在 VDD 和 VIN 上实现欠压锁定,以防施加的电压变得过低,导致系统或器件无法正常运行。欠压锁定在 VDD 上的内部默认锁定阈值为 VUVP,在 VIN 上的默认锁定阈值为 VUVPIN。此外,EN/UVLO 引脚上的 UVLO 比较器允许从外部将欠压保护阈值调整为用户定义的值。下面的图和公式显示了如何使用电阻分压器设置给定电压电源的 UVLO 设置点。
图 7-1 可调节的欠压保护EN/UVLO 引脚可实现双电平阈值。