ZHCSRW3C September   2024  – August 2025 TPS1685

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 逻辑接口
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  欠压保护
      2. 7.3.2  插入延迟
      3. 7.3.3  过压保护
      4. 7.3.4  浪涌电流、过流和短路保护
        1. 7.3.4.1 压摆率 (dVdt) 和浪涌电流控制
          1. 7.3.4.1.1 启动超时
        2. 7.3.4.2 稳定状态过流保护(断路器)
        3. 7.3.4.3 启动期间的工作电流限制
        4. 7.3.4.4 短路保护
      5. 7.3.5  模拟负载电流监测器 (IMON)
      6. 7.3.6  模式选择 (MODE)
      7. 7.3.7  并联器件同步 (SWEN)
      8. 7.3.8  堆叠多个电子保险丝以使可扩展性不受限制
        1. 7.3.8.1 启动期间的电流平衡
      9. 7.3.9  模拟结温监测器 (TEMP)
      10. 7.3.10 过热保护
      11. 7.3.11 故障响应和指示 (FLT)
      12. 7.3.12 电源正常状态指示 (PG)
      13. 7.3.13 输出放电
      14. 7.3.14 FET 运行状况监测
      15. 7.3.15 单点故障缓解
        1. 7.3.15.1 IMON 引脚单点故障
        2. 7.3.15.2 IREF 引脚单点故障
        3. 7.3.15.3 ITIMER 引脚单点故障
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 单器件独立运行
      2. 8.1.2 多个器件,并行连接
    2. 8.2 典型应用:数据中心服务器中的 54V 电源路径保护
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 瞬态保护
      2. 8.3.2 输出短路测量
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

稳定状态过流保护(断路器)

TPS1685x 通过在用户可调节的瞬态故障消隐间隔后执行断路器操作来应对稳定状态期间的输出过流情况。此操作使该器件能够在用户定义的短时间间隔内支持更高的峰值电流,同时还可确保在出现持续输出故障的情况下予以强大的保护。

该器件会不断检测输出负载电流,并在 IMON 引脚上提供与负载电流成比例的模拟电流输出 (IIMON),进而根据方程式 5 在 IMON 引脚电阻器 (RIMON) 两端产生成比例的电压 (VIMON)。

方程式 5. V I M O N = I O U T × G I M O N × R I M O N

其中 GIMON 是电流监测器增益 (IIMON: IOUT)

通过将此电压与 IREF 引脚上作为基准的电压进行比较来检测过流情况。可以通过两种方式控制基准电压 (VIREF),从而相应地设置过流保护阈值 (IOCP)。

  • 在独立或主工作模式下,内部电流源与外部 IREF 引脚电阻器 (RIREF) 相互作用以产生基准电压。也可以通过外部低阻抗基准电压源驱动 IREF 引脚,如 方程式 6 所示。

    方程式 6. V I R E F = I I R E F × R I R E F
  • 在主器件和辅助器件并联的配置中,主电子保险丝或控制器驱动 IREF 引脚上的电压,为链中的所有辅助器件提供外部基准 (VIREF)。

稳定状态期间的过流保护阈值 (IOCP) 可以使用方程式 7 计算得出。

方程式 7. I O C P = V I R E F G I M O N × R I M O N

检测到过流情况后(即负载电流超过用户可调节的过流限制阈值 (IOCP),但仍低于短路阈值 (ISFT)),器件开始使用内部下拉电流使 ITIMER 引脚电容器放电。如果在 ITIMER 电容器放电 ΔVITIMER 之前,负载电流降至电流限制阈值以下,则通过在内部将 ITIMER 上拉至 VINT 来重置 ITIMER,并且不会启动断路器操作。此操作允许短过载瞬态脉冲通过器件而不会使断路器跳闸。如果过流情况仍然存在,ITIMER 电容器将继续放电,电量下降 ΔVITIMER 之后,断路器操作会立即关断 FET。同时,ITIMER 电容器再次充电至 VINT,并在下一次过流事件之前处于默认状态。此操作可确保为每个过流事件提供完整的消隐计时器间隔。可使用方程式 8 来计算所需过流阈值对应的 RIMON 值。

方程式 8. R I M O N = V I R E F G I M O N × I O C P

允许瞬态的持续时间可以通过在 ITIMER 引脚与接地之间使用适当的电容值来调整。瞬态过流消隐间隔可使用方程式 9 计算得出。

方程式 9. t I T I M E R m s = C I T I M E R n F × V I T I M E R V I I T I M E R μ A
注:
  1. 使 ITIMER 引脚保持开路可让器件以尽可能小的延迟断开电路。不过,这会使断路器响应对噪声极其敏感,并可能会导致在负载瞬变期间误跳闸。
  2. 将 ITIMER 引脚短接至地可使过流响应延迟最小(类似于 ITIMER 引脚开路情况),但会增加静态电流,不建议采用这种工作模式。
  3. 增大 ITIMER 电容值会延长过流消隐间隔。不过,ITIMER 电容器在下一次过流事件之前充电至 VINT 所需的时间也会延长。如果下一个过流事件在 ITIMER 电容器完全充电之前发生,则放电至 VITIMER 阈值所需的时间更短,因此提供比预期更短的消隐间隔。

图 7-4 展示了 TPS1685x 电子保险丝的过流响应。器件因断路器故障而关断后,会保持闭锁状态(TPS16851 型号)或在固定的延迟时间后自动重启(TPS16850 型号)。

TPS1685 稳定状态过流(断路器)响应图 7-4 稳定状态过流(断路器)响应