ZHCSRW3C September 2024 – August 2025 TPS1685
PRODUCTION DATA
此设计示例考虑了 54V 系统工作电压,容差为 ±10%。最大稳定状态负载电流为 80A。如果负载电流超过 85A,电子保险丝电路必须允许间隔长达 3ms 的瞬态过载电流。对于持续时间超过该间隔的持续过载,电子保险丝电路必须断开电路,然后闭锁。电子保险丝电路必须为 1mF 的大容量电容充电。图 8-3 展示了此设计示例的应用原理图。