ZHCSRW0D February 2023 – August 2026 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
PCIe 接口符合 2017 年 9 月 27 日 PCI Express® 基本规范 4.0 版中规定的电气参数。
如表 6-2 4-L-PHY 串行器/解串器 REFCLK 电气特性 中的参数 VREFCLK_TERM 所述,在输入模式下使用该器件并启用内部终端时,该器件对串行器/解串器 REFCLK 施加了额外的限制。默认情况下会启用内部终端,但在应用超过限值(由 VREFCLK_TERM 定义)的基准时钟信号之前必须禁用内部终端。在源极侧应始终启用外部终端。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VREFCLK_TERM | 启用内部终端后位于基准时钟引脚上的单端电压阈值 | 400 | mV | ||
| RTERM | 内部端接 | 40 | 50 | 62.5 | Ω |
串行器/解串器 USB 接口符合 2013 年 7 月 26 日通用串行总线 3.1 规范 1.0 版本中定义的 USB3.1 超高速发送器和接收器标准化电气参数。