ZHCSRW0D February 2023 – August 2026 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
本节总结了电压和温度模块 (VTM) 片上温度传感器特性。
出于可靠性和可操作性方面的考虑,器件的最高结温必须达到或低于建议运行条件 中确定的 TJ 值。
| 参数 | 测试 条件 |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacc | VTM 温度传感器精度 | -40 至 110°C | -5 | 5 | ℃ | |
| 110℃ 至 125℃ | -2 | 2 | ℃ | |||