ZHCSRR9J december 2003 – august 2023 TPS2061 , TPS2062 , TPS2063 , TPS2065 , TPS2066 , TPS2067
PRODMIX
当输出负载超过限流阈值或者短路出现时,该器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 (OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。当持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散时,将引起结温上升,这时一个过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。这个配电开关设计用于将电流限值的典型值设定在 1.5A 上。