ZHCSQX8A February 2025 – May 2025 TPS4141-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS4141-Q1 是一款集成了可编程增益放大器的高压精密匹配电阻分压器。TPS4141-Q1 还集成了一个高压开关,可用于连接或断开高压检测引脚。该器件专为需要精确高压测量的汽车和工业应用而设计。
TPS4141-Q1 可编程增益放大器使用的是 DIV0 和 DIV1 输入,支持四种分压器分压比。DIV0 和 DIV1 可设置为固定的分压器分压比,并且也可以在运行时动态更改。这样就可以使放大器输出 (AOUT) 与模数信号链的满量程输入电压相匹配,从而提高整个目标电压检测范围内的精度。
TPS4141-Q1 支持单向或双向电压测量。在 REF 至 HVGND 之间提供一个外部精确电压基准即可支持双向电压测量。运行期间,可以使用 DIV0 和 DIV1 在双向和单向电压检测之间切换。将 REF 连接到 HVGND 仅可实现单向电压检测。
TPS4141-Q1 集成了一个高压开关,从高压检测引脚 (HV) 到接地 (HVGND) 的关断电压大于 1200V。当断开时,此开关可阻断从 HV 到 HVGND 的单向电流。