ZHCSQX8A February 2025 – May 2025 TPS4141-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS4141-Q1 是一款集成了可编程增益放大器的高压精密匹配电阻分压器。TPS4141-Q1 还集成了一个高压开关,可用于连接或断开高压检测引脚,并可在断开连接时阻断单向电流。该器件专为需要精确高压测量的汽车和工业应用而设计。
如功能方框图 部分所示,TPS4141-Q1 集成了一个高压开关、两个构成精密匹配分压器的高压电阻器以及一个可编程增益放大器 (PGA)。开关开启时,HV 至 HVGND 或 HV 至 REF 之间出现电阻 (RTOTAL)。
可编程增益放大器具有不同的增益设置。可通过 DIV0 和 DIV1 进行选择的增益设置与电阻分压器相结合,可在高压引脚(以 HVGND 或 REF 为基准的 HV)上形成电压的总分压器分压比 (DIV)。产生的衰减电压会出现在相对于 HVGND 或 REF 的 AOUT 上。因此,可能有四种不同的分压器分压比。分压器分压比可以通过施加的 DIV0 和 DIV1 电压配置为固定比,也可以在应用中动态更改。