ZHCSQX8A February 2025 – May 2025 TPS4141-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS4141-Q1 可配置为用于单向电压检测,如 图 6-1 中所示。借助单向电压检测,REF 通常连接至 HVGND。以这种方式配置后,TPS4141-Q1 仅测量以 HVGND 为基准的 HV 上存在的正电压,例如 0V 至 1200V。AOUT 的输出电压相对于 HVGND 始终为正。
DIV0 和 DIV1 用于选择 TPS4141-Q1 的分压器分压比 (DIV),并且可以在应用中动态更改。这使得在 HV 端上的整个电压范围内,能够对 AOUT 输出摆幅进行优化,从而提高整体精度。
可准确测量的电压范围取决于 DIV0 和 DIV1 选择的分压器分压比。有关支持的范围,请参阅 高压输入范围 部分。