ZHCSQX8A February 2025 – May 2025 TPS4141-Q1
ADVANCE INFORMATION
| VDD | CE(3) | VREF(3) | DIV1(3) | DIV0(3) | DIV(3) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已上电(1) | L | X | X | X | — | 处于关断状态范围的 VDD 电流。电阻分压器和 AOUT 缓冲器已禁用。 |
| H | 0V 至 3.0V(4) | L | L | 160 | 双向电压检测。处于导通状态范围的 VDD 电流。电阻分压器和 AOUT 缓冲器已启用。 | |
| L | H | 320 | ||||
| H | L | 640 | ||||
| H | H | 1000 | ||||
| 已上电(1) | H | X | L | 高阻态 | 160 | 单向电压检测。处于导通状态范围的 VDD 电流。电阻分压器和 AOUT 缓冲器已启用。 |
| H | 高阻态 | 320 | ||||
| 高阻态 | H | 640 | ||||
| 高阻态 | L 或 Hi-Z | 1000 | ||||
| 已断电(2) | X | X | X | X | — | 处于关断状态范围的 VDD 电流。 |