ZHCSQX8A February   2025  – May 2025 TPS4141-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚功能 TPS4141-Q1
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 功率等级
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单向电压检测
      2. 6.3.2 双向电压检测
      3. 6.3.3 双向和单向电压检测
      4. 6.3.4 高压输入范围
      5. 6.3.5 计算输出电压 (VAOUT)
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 分压器分压比选择
        2. 7.2.2.2 误差估计
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

分压器分压比选择

在本例中,HV 输入范围相对于 BAT- 为正。因此,TPS4141-Q1 可配置为用于单向操作,如 图 7-2 所示。

分压器分压比可通过参考 图 6-5 确定。应选择在 ADC 满量程输入范围内,可使 AOUT 电压范围最大化的分压器分压比。如果 VREF = 0V (REF = HVGND),可使用的最小分压器分压比为 DIVNOM = 320V/V。更高的分压器分压比是可以实现的,但这会减小相对于可用 ADC 满量程输入范围的 AOUT 电压范围。

DIV0 和 DIV1 用于选择标称分压器分压比。对于在运行中动态更改分压器分压比的应用,这些引脚可由 MCU 的通用 I/O 控制。对于静态分压器分压比设置,DIV0 和 DIV1 可以连接到电源或接地,从而节省 MCU 通用 I/O 以用于其他目的。对于本设计,分压器分压比假定为静态。因此,DIV0 会连接到 VDD,DIV1 则会连接到 HVGND。

TPS4141-Q1 单向测量、DIVNOM = 320V/V图 7-2 单向测量、DIVNOM = 320V/V

如果应用要求同时测量相对于 BAT- 的正负 HV 电压,TPS4141-Q1 可配置为用于双向操作,如 图 7-3 所示。一个外部 2.048V (VREF) 电压基准被施加到 REF 上,此 REF 会使 AOUT 电压以 VREF 为中心发生偏移。DIVNOM 增加至 640V/V,以支持 –1000V 至 1000V 的 HV 输入范围。

TPS4141-Q1 双向测量、DIVNOM = 640V/V图 7-3 双向测量、DIVNOM = 640V/V