ZHCSQW6B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
选择开关频率时需权衡转换效率和整体设计尺寸。较高的开关频率允许使用较小的电感器和输出电容器,因此得到的设计更加紧凑。不过,较低的开关频率意味着较小的开关损耗,通常会实现更高的系统效率,因此本示例中选择 500kHz 的开关频率,移除 R10 并使 RT 引脚保持悬空。
请注意,开关频率也受到以下方面的限制,如节 6.3.10中所述: