ZHCSQW6B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| RT/SYNC | 1 | A | 频率选择和外部时钟同步。接地电阻设置器件的开关频率。还可以在该引脚上应用外部时钟以同步开关频率。有关详细信息,请参阅 节 6.3.5。 |
| EN | 2 | A | 转换器的使能输入。将 EN 驱动为高电平或让该引脚悬空可启用转换器。外部电阻分压器可用于实现可调节的 VIN UVLO 功能。 |
| FB | 3 | A | 输出反馈输入。将 FB 连接到输出端和 GND 之间的外部电阻分压器的抽头上,以便设置输出电压。 |
| GND | 4 | G | 接地引脚。连接到低侧 FET 的源极以及控制器电路的接地引脚。连接到系统接地端以及 CIN 和 COUT 的接地侧。尽量缩短到 CIN 的距离。 |
| VIN | 5,6 | P | 内部 LDO 和高侧 FET 的电源输入引脚。输入旁路电容器必须直接连接到此引脚和 GND。 |
| 模式 | 7 | A | 轻负载条件下的模式选择引脚和电源正常/软启动功能。请查看“模式选择”了解详细信息。 |
| SW | 8 | P | 转换器的开关输出。在内部连接到高侧 FET 的源极和低侧 FET 的漏极。连接到功率电感器。 |
| SS/PG | 9 | A | 该引脚可以作为软启动功能或电源正常功能,具体取决于器件 MODE 引脚配置。如果选择了软启动功能,则从该引脚连接到 GND 的外部电容器定义内部基准电压的上升时间。如果选择了电源正常功能,该引脚将是开漏电源正常指示器,如果输出电压超出 PG 阈值、过压或器件处于热关断、EN 关断或软启动期间,则该指示器将置为低电平。 |