ZHCSQW6B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
与任何功率转换器件一样,TPS54538 在运行时会消耗内部功率。这种功耗的影响是将转换器的内部温度升高到环境温度以上。内部芯片温度 (TJ) 是以下各项的函数:
最高内部芯片温度必须限制为 150°C。这会限制最大器件功耗,从而限制负载电流。方程式 25 展示了重要参数之间的关系。很容易看出,较大的环境温度 (TA) 和较大的 RθJA 值会降低最大可用输出电流。可以使用本数据表中提供的曲线来估算转换器效率。请注意,这些曲线包括电感器中的功率损耗。如果在其中某条曲线中找不到所需的运行条件,则可以使用内插来估算效率。或者,可以调整 EVM 以匹配所需的应用要求,并且可以直接测量效率。RθJA 的正确值更难估计。如半导体和 IC 封装热指标 应用手册中所述,热性能信息 表中给出的 RθJA 值对于设计用途无效,不得用于估算应用的热性能。该表中报告的值是在实际应用中很少获得的一组特定条件下测量的。为 RθJC(bott) 和 ΨJT 提供的数据在确定热性能时很有用。有关更多信息和本节末尾提供的资源,请参阅半导体和 IC 封装热指标 应用手册。
其中
有效 RθJA 是一个关键参数,取决于许多因素,例如: