ZHCSQW6B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
通过不同的 MODE 引脚配置,该器件可具有轻负载条件下可选的 PFM/FCCM 功能、可调节的软启动时间功能/适用于 SS/PG 引脚的电源正常指示功能,以及适用于增强 EMI 的用户可选展频功能。下表显示了不同的 MODE 引脚配置。TI 建议使用容差为 1% 且温度系数低的电阻器进行 MODE 选择。
| 器件 | 建议模式电阻值/kΩ | 轻负载运行模式 | SS/PG 引脚的功能 | 展频频谱 Fss |
|---|---|---|---|---|
| TPS54538 | < 4kΩ/短路 | PFM | SS | 是 |
| TPS54x38 | 18kΩ | PFM | PG | 是 |
| TPS54x38 | 180kΩ | FCCM | SS | 是 |
| TPS54x38 | 330kΩ | FCCM | PG | 是 |
| TPS54x38 | 680kΩ | FCCM | SS | 否 |
| TPS54x38 | > 1.3MΩ/悬空 | FCCM | PG | 否 |