ZHCSQW6B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
当 TPS54x38 在与外部时钟同步的 FCCM 模式下工作时,可以通过添加连接到 MODE 引脚的电容器来激活相移功能,如图 6-4 所示。禁用相移功能后,让电容器保持悬空。相移功能旨在多轨系统中多个降压转换器共用同一输入时,减少输入纹波并提升 EMI 性能。图 6-5 展示了相移如何在三个降压转换器共用同一输入时减少输入纹波。电容值可以使用方程式 3 计算,其中 CMODE 是 MODE 电容,θ 是相移度。表 6-3 展示了相移配置的典型电容值。
| 建议 MODE 电容器/pF | 相移/度 |
|---|---|
| 47pF | 90° |
| 68pF | 120° |
| 120pF | 180° |
| 180pF | 270° |