ZHCSQO1F June 2022 – January 2025 LM5177
PRODUCTION DATA
LM5177 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件具有低静态电流,因此可在低输出负载条件下实现高效率。LM5177 以固定开关频率运行,该开关频率可通过 RT 或 SYNC 引脚设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。集成的可选平均电流监测器可帮助监测并限制 LM5177 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式为备用电源元件(如电池或电容器)充电。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5177 | DCP038 | 9.7mm × 4.4mm |