ZHCSQO1F June 2022 – January 2025 LM5177
PRODUCTION DATA
具有一个低容差内部修整振荡器。在 RT 引脚保持断开的情况下,振荡器频率为 75kHz。在 RT 引脚接地的情况下,开关频率为最大值 2.5MHz。通过在 RT 引脚与地之间连接一个电阻器,可以调高或调低振荡器频率。要计算特定振荡器频率下的 RT 电阻,请使用方程式 2。
当器件处于运行模式时,RT 引脚由内部电压源调节至 0.75V。因此,可以通过更改流过电阻器的电流来动态更改运行期间的开关频率。图 7-9 和图 7-10 展示了通过切换电阻值或通过电阻器施加外部电压源来改变频率的两个示例。不建议将任何额外的电容直接连接到 RT 引脚。
图 7-9 跳频示例
图 7-10 动态更改频率的示例