ZHCSQ92C March 2022 – May 2025 AFE7903
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 时序:SYSREF+/- | |||||
| ts(SYSREF) | 建立时间,SYSREF+/- 有效至 CLK+/- 上升沿 | 50 | ps | ||
| th(SYSREF) | 保持时间,CLK+/- 上升沿之后 SYSREF+/- 有效 | 50 | ps | ||
| 时序:串行端口 | |||||
| ts(SDEN) | 建立时间,SDEN 至 SCLK 上升沿 | 15 | ns | ||
| th(SDEN) | 保持时间,SCLK (1)最后一个上升沿之后的 SDEN | 5 + tSCLK | ns | ||
| ts(SDIO) | 建立时间,SDIO 有效至 SCLK 上升沿 | 15 | ns | ||
| th(SDIO) | 保持时间,SCLK 上升沿之后 SDIO 有效 | 5 | ns | ||
| t(SCLK)_W | 最小 SCLK 周期:寄存器写入 | 25 | ns | ||
| t(SCLK)_R | 最小 SCLK 周期:寄存器读取 | 50 | ns | ||
| td(data_out) | SCLK 下降沿之后的最小数据输出延迟 | 0 | ns | ||
| SCLK 下降沿之后的最大数据输出延迟 | 15 | ns | |||
| tRESET | 最小 RESETZ 脉冲宽度 | 1 | ms | ||